Publier vos produits
Wilkins 350ADA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350ADA Double Check Detector Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention du reflux du détecteur à double clapet doit être certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1048 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™ (homologué NSF), la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les premier et deuxième clapets anti-retour doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du reflux du détecteur à double clapet doit être un modèle ZURN WILKINS 350ADA.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts,
  • NSF 61
  • NSF 372
  • Répertorié ASSE® 1048
  • Conforme à l'AWWA C510 (avec portes uniquement) et C550, certifié CSA® B64.5,
  • Répertorié cUPC®
  • Classé UL®
  • Classé C-UL®
  • Approuvé par l'USC
  • Approuvé FM®

Caractéristiques:

  • L'installation horizontale ou verticale offre une polyvalence et réduit le temps d'installation
  • La détection des fuites et des utilisations non autorisées de l'eau réduit les coûts au fil du temps
  • Le Compound Check breveté offre des performances fiables et des caractéristiques de débit améliorées
  • L'absence de filetages ou de tarauds dans le couvercle et le corps réduit l'exposition à la corrosion

Mots clés : clapet anti-retour double Zurn, ensemble de détecteur de double contrôle, dispositif anti-retour, boulons de bride, joints de bride, écrous de bride, dispositif de retenue de clapet, ensemble de clapet, dispositif de retenue de siège, raccords de cloison, ensemble de retenue de couvercle

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-350ada
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Detector Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.75
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)35.13
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)192
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves