Publier vos produits
Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention du reflux du détecteur à double clapet doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1048 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en acier inoxydable 304L, la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en Noryl™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les premier et deuxième clapets anti-retour doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du reflux du détecteur à double clapet doit être un modèle ZURN WILKINS 350ASTDA.

Conformité:

ASSE 1048, classé UL, classé C-UL, approuvé FM, certifié CSA B64.5, approuvé USC, NSF/ANSI/CAN 61

Caractéristiques:

  • La longueur de pose courte assure une installation facile dans les espaces compacts
  • La dérivation mesurée détecte les fuites et l'utilisation non autorisée de l'eau pour réduire les coûts d'entretien et de réparation
  • Le corps et les couvercles d'accès en acier inoxydable 304L de haute qualité réduisent l'exposition à la corrosion
  • Conforme à l'installation horizontale et verticale
  • Conforme à la loi sur le sans plomb
  • Répertorié ASSE® 1048
  • Conforme à l'AWWA C510 (avec portes uniquement) et C550
  • Classé UL®
  • Classé C-UL®
  • Approuvé FM®

Mots clés : zurn 350astda, wilkins 350astda, ensemble de détecteur de double contrôle, corps en acier inoxydable, couvercles d'accès, exposition à la corrosion, systèmes de protection incendie, contrôle des connexions croisées, connexion de porte de sortie rainurée, vannes à guillotine à indicateur de poteau

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-350astda
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Detector Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes