Publier vos produits
Wilkins 350 Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins

Wilkins 350 Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

Traduit par Google,

Le clapet anti-retour à double clapet anti-retour doit être homologué ASSE® 1015, évalué à 180 °F et fourni avec des vannes à boisseau sphérique à passage intégral. Le corps principal doit être en bronze pour les tailles 3/4" et 1", et en nylon pour les tailles 1-1/4" à 2". Le boîtier doit être en nylon renforcé et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone (approuvé par la FDA). Les premier et deuxième clapets doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. Le clapet anti-retour à double clapet anti-retour doit être un modèle ZURN WILKINS 350.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts
  • ASSE® Listed 1015
  • Conforme à la norme AWWA C510
  • Certification CSA® B64.5
  • Répertorié cUPC®
  • Classé UL® (sans vannes d'arrêt uniquement)
  • Classé C-UL® (sans vannes d'arrêt uniquement)
  • Répertorié IPC
  • Listé par le NPCC

Caractéristiques:

  • Le récipient sous pression amovible EZSwap est rapidement retiré et remplacé par l'outil de rinçage (FLUSH) pour un rinçage simple des conduites afin d'éliminer les débris encrassants
  • Les économies de main-d'œuvre grâce à la facilité de rinçage par une seule personne permettent d'économiser jusqu'à 15 minutes par installation
  • L'hivernage rapide et complet avec l'accessoire Blow-Out évite les dommages coûteux dus au gel et améliore la productivité lorsque le gel approche rapidement
  • Le récipient sous pression EZSwap peut être retiré et remplacé en quelques secondes, réduisant ainsi les coûts de réparation et les temps d'arrêt du système d'eau
  • Le récipient sous pression EZSwap est réparable hors ligne et réutilisable, ce qui permet d'effectuer l'entretien et les réparations en toute sécurité dans le camion de travail ou dans l'atelier. Nylon renforcé durable et résistant aux UV
  • Le récipient sous pression EZSwap résiste à la corrosion et à l'accumulation de minéraux pour mieux résister aux conditions extérieures difficiles. Les poignées, le matériel et les entretoises de la vanne d'arrêt en acier inoxydable résistent à la corrosion
  • Les coûts réduits de main-d'œuvre et de kit de réparation permettent des économies de 75 % ou plus pendant le cycle de vie du système anti-refoulement.

Mots clés : Wilkins 350, Wilkins Backflow 350, clapet anti-retour 3/4, clapet anti-retour DCVA, double clapet anti-retour d'irrigation, prévention du reflux par clapet anti-retour à double clapet, dispositif anti-retour DCVA, double clapet anti-retour 3/4 pouce, double clapet anti-retour, Zurn 350xl, ensemble double clapet anti-retour, clapet anti-retour d'arroseur Zurn, régulateur de reflux, 2 clapets anti-retour doubles, clapet anti-retour 3/4 pouce, double clapet anti-retour d'arroseur, double clapet anti-retour Zurn

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-350sm
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.25
  • Largeur (pouces)3.75
  • Profondeur (pouces)11
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors