Publier vos produits
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 375A Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Traduit par Google,

    L'ensemble de prévention du reflux à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du reflux à principe de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375A.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts,
    • NSF 61
    • NSF 372
    • ASSE® Listed 1013
    • Conforme à l'AWWA C511 (avec portes uniquement) et C550
    • Certification CSA® B64.4
    • Répertorié cUPC®
    • Classé UL®
    • Classé C-UL®
    • Approuvé par l'USC
    • Approuvé FM®

    Caractéristiques:

    • Plusieurs options de vannes d'arrêt pour chaque application facilitent l'installation
    • Revêtement époxy complet à l'intérieur et à l'extérieur du corps de la vanne éliminant l'exposition à la corrosion
    • Utilise le composé de contrôle à faible perte de charge Zurn Wilkins pour des performances fiables et supérieures
    • Conforme à la loi sur la faible teneur en plomb

    Mots clés : Wilkins 375a, clapet anti-retour de 6 pouces, vannes d'arrêt, clapet anti-retour à pression réduite, ensemble anti-retour à pression réduite, clapet anti-retour à principe de pression réduite, ensembles de zone de pression réduite, ensemble de principe de pression réduite, contrôle de connexion croisée, entrée rainurée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-375a
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.38
    • Largeur (pouces)11.75
    • Profondeur (pouces)35.13
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)191
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves