Publier vos produits
Wilkins 375ADA Reduced Pressure Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375ADA Reduced Pressure Detector Backflow Preventer

Traduit par Google,

L'ensemble anti-refoulement à détecteur de pression réduite sera certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1047, et fourni avec des robinets-vannes à passage intégral OS et Y. Le corps principal et le couvercle d'accès seront en fonte ductile avec revêtement époxy (ASTM A 536), le siège et le clapet anti-retour seront en NORYL™, la tige sera en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège seront en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge seront accessibles pour l'entretien sans démontage de l'appareil. L'ensemble anti-refoulement à détecteur de pression réduite sera un modèle ZURN WILKINS 375ADA.

Conformité:

  • Homologué ASSE® 1047 (2 1/2" - 8")
  • Certifié CSA® B64.4 (2-1/2" - 8")
  • Conforme à la norme AWWA C550
  • Classé UL®
  • Classé C-UL®
  • Approuvé FM®
  • Approuvé par l'USC
  • NSF/ANSI/CAN 61

Caractéristiques:

  • Tailles : 2 1/2"*, 3"*, 4", 6", 8", 10"
  • Pression d'eau maximale de travail 175 PSI
  • Température maximale de l'eau de travail 140°F
  • Pression d'essai hydrostatique 350 PSI
  • Raccords d'extrémité (rainurés pour tubes en acier) AWWA C606
  • (À brides) ANSI B16.1 Classe 125
  • *Les tailles 2 1/2" et 3" utilisent un corps de 4" et un raccord réducteur

Mots-clés : Clapet anti-retour à pression réduite, clapet anti-retour Zurn, clapet anti-retour, clapet anti-retour à pression réduite, clapet anti-retour Wilkins, clapets anti-retour Zurn Wilkins

Spécification
  • Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and back­pressure of contaminated water into the potable water supply. The Model 375ADA shall provide protection where a potential health hazard exists. Incorporates metered by-pass to detect leaks and unauthorized water use.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375ada
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes