Publier vos produits
Wilkins 375AST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer with Stainless Steel Body, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 375AST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer with Stainless Steel Body, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention du refoulement à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013, et fourni avec des vannes à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en acier inoxydable 304L, la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les clapets et la soupape de décharge doivent être accessibles pour la maintenance sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du refoulement à pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375AST.

Conformité:

  • Ville de Los Angeles
  • Approuvé par le Massachusetts
  • NSF61
  • NSF 372
  • ASSE 1013
  • AWWA C511
  • CSA B64.4
  • cUPC
  • Homologué UL
  • CIB
  • NPCC

Caractéristiques:

  • Les raccords d'extrémité à bride, rainurés ou rainurés x à bride offrent une installation polyvalente
  • Les offres de longueur de pose courte réduisent le temps et les coûts d'installation dans les espaces compacts
  • Le composé breveté Check offre des performances fiables, des caractéristiques de débit améliorées et une installation dans des systèmes à basse pression.
  • Le corps en acier inoxydable protège contre la corrosion

Mots-clés : zurn 375ast, 375ast, wilkins 375ast

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375ast
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.5
  • Largeur (pouces)11
  • Profondeur (pouces)24.13
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)87
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves