Publier vos produits
Wilkins 375ASTDA Reduced Pressure Detector Assembly with Stainless Steel Body
Wilkins

Wilkins 375ASTDA Reduced Pressure Detector Assembly with Stainless Steel Body

Traduit par Google,

L'ensemble anti-refoulement à détecteur de pression réduite sera certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1047, et fourni avec des robinets-vannes à passage intégral OS et Y. Le corps principal et le couvercle d'accès seront en acier inoxydable 304L, le siège et le clapet anti-retour seront en NORYL™, la tige sera en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège seront en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge seront accessibles pour l'entretien sans démontage de l'appareil. L'ensemble anti-refoulement à détecteur de pression réduite sera un modèle ZURN WILKINS 375ASTDA.

Conformité:

  • Norme NSF61
  • Norme NSF 372
  • Cotée à l'ASSE
  • C550
  • CSA B64.4
  • homologué UL
  • Approuvé par l'USCA
  • Approuvé par la FM

Caractéristiques:

  • Tailles : 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Pression d'eau maximale de travail 175 PSI
  • Température maximale de l'eau de travail 140°F
  • Pression d'essai hydrostatique 350 PSI
  • Raccords d'extrémité (rainurés pour tubes en acier) AWWA C606
  • (À brides) ANSI B16.42 Classe 150

Mots-clés : Détecteur de réduction de pression, Détecteur de réduction de pression en acier inoxydable, Détecteur de réduction de pression, Détecteur de réduction de pression Zurn, Détecteur de réduction de pression en acier inoxydable

*Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.

Spécification
  • Designed for installation on water lines in fire protection systems to protect against both backsiphonage and backpressure of contaminated water into the potable water supply. The Model 375ASTDA shall provide protection where a potentialhealth hazard exists. Incorporates metered by-pass to detect leaks and unauthorized water use.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375astda
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes