Publier vos produits
Wilkins 375DA Reduced Pressure Detector Assembly
Wilkins

Wilkins 375DA Reduced Pressure Detector Assembly

Traduit par Google,

L'ensemble de prévention du refoulement du détecteur de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047 et fourni avec des vannes à guillotine OS et Y à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du refoulement du détecteur de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375DA.

Conformité:

Approuvé par le Massachusetts, répertorié ASSE 1047, classé UL, conforme AWWA C550, classé C-UL, approuvé FM, approuvé USC, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4

Caractéristiques:

  • La soupape de décharge et les clapets anti-retour sont facilement accessibles pour la maintenance en ligne
  • La détection des fuites et des utilisations non autorisées de l'eau réduit les coûts au fil du temps
  • Protection contre l'eau contaminée dans les applications de protection contre les incendies à haut risque
  • Le corps en fonte ductile avec revêtement époxy et les pièces internes en acier inoxydable résistent à la corrosion
  • Coûts de cycle de vie les plus bas
  • Répertorié ASSE®
  • Classé UL®
  • Conforme à l'AWWA

Mots clés : 6 clapet anti-retour, clapet anti-retour rpda, fuite du clapet anti-retour Zurn Wilkins 375, clapets anti-retour Zurn Wilkins

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375da
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes