Publier vos produits
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" to 2"

Traduit par Google,
Conçu pour être installé sur des conduites d'eau pour protéger à la fois contre le siphonage et la contre-pression de l'eau contaminée dans l'alimentation en eau potable. L'assemblage doit fournir une protection lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé.
Spécification
  • The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F and supplied with full port ball valves. The main body shall be Nylon and the seat disc elastomers shall be silicone. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 375.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375sm
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes