Publier vos produits
Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 375XL Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

Traduit par Google,

Le dispositif anti-retour à pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1013, évalué à 180° F et fourni avec des vannes à boisseau sphérique à passage intégral. Le corps principal doit être en nylon et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. S'il est installé à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. Le dispositif anti-retour à pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375XL.

Conformité:

Approuvé par le Massachusetts, répertorié ASSE 1013, répertorié cUPC, certifié CSA B64.4, conforme AWWA C511, approuvé par l'USC, NSF/ANSI/CAN 61 et 372

Caractéristiques:

  • Le récipient sous pression EZSwap est amovible pour un accès facile et une commodité accrue
  • Le récipient sous pression EZSwap durable et résistant aux UV résiste à la corrosion et à l'accumulation de minéraux pour mieux résister aux conditions difficiles
  • La construction minimaliste en bronze agit comme un moyen de dissuasion contre le vol
  • L'outil de rinçage de conduite en option permet un rinçage facile de la conduite, économisant jusqu'à 15 minutes par installation et un hivernage plus facile.
  • ASSE cotée 1013 et cUPC cotée
  • Certifié CSA B64.4 et répond aux exigences NSF/ANSI/CAN 61
  • Conforme à la Loi sur la salubrité de l'eau potable
  • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des connexions croisées et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud

Mots clés : disconnecteurs, disconnecteur à pression réduite, prévention du reflux, dispositif anti-refoulement Wilkins, disconnecteur Wilkins, clapet anti-refoulement

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-375xl
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes