Publier vos produits
Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer

Traduit par Google,

Clapet anti-retour double avec évent conçu pour être installé sur des systèmes de distribution de boissons gazeuses, ainsi que sur des systèmes non gazeux, pour empêcher le gaz carbonique (CO) ou l'eau gazeuse d'entrer en contact avec la conduite d'alimentation en eau potable en cuivre. Crépine intégrée pour empêcher les débris d'encrasser les contrôles.

Spécification
  • The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 372, rated for 150 PSI. The body and tailpiece shall be stainless steel, series 300, and the elastomers shall be Silicone and Buna Nitrile (FDA Approved). The Carbonated Beverage Backflow shall include an integral stainless steel strainer screen. The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be a ZURN Wilkins Model 740.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-38-740
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsSingle & Dual Check
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes