Publier vos produits
Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450 Double Check Backflow Preventer, N-Pattern, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

    Traduit par Google,

    Le dispositif anti-refoulement à double clapet doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, homologué ASSE® 1015, et fourni avec des robinets-vannes à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile avec revêtement époxy (ASTM A 536 Grade 4), le siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège en EPDM. Les clapets doivent être accessibles pour l'entretien sans démontage du dispositif de la ligne. Le dispositif anti-refoulement à double clapet doit être un modèle WILKINS 450.

    Conformité:

    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Massachusetts MA approuvé
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • Normes ASSE
    • Conforme aux normes AWWA C510 et C550
    • Certifié CSA® B64.5
    • cUPC
    • UL
    • CIP
    • NPCC
    • USC confirmé
    • Approuvé par FM

    Caractéristiques:

    • Tailles 2 1/2" et 3"
    • Pression d'eau maximale de travail : 175 PSI
    • Température maximale de l'eau de travail : 140°F
    • Pression d'essai hydrostatique : 350 PSI
    • Raccords d'extrémité (rainurés pour tubes en acier) : AWWA C606
    • Raccords d'extrémité (à brides) : ANSI B16.42 Classe 15

    Mots-clés : clapet anti-retour Zurn 450, clapet anti-retour double, dispositif anti-retour Zurn, vanne de protection d'eau potable, vanne de régulation d'eau Zurn, 10-450, 212-450

    Spécification
    • Designed for installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. The Model 450 shall provide protection where a potential health hazard does not exist. Ideal for use where lead-free* valves are required.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-450
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsDouble Check Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes