Publier vos produits
Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 450DA Double Check Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Traduit par Google,
Conçu pour être installé sur les conduites d'eau potable dans les systèmes de gicleurs d'incendie pour protéger à la fois contre le siphonage et la contre-pression de l'eau polluée dans l'approvisionnement en eau potable. Le modèle 450DA doit fournir une protection lorsqu'il n'existe pas de danger potentiel pour la santé. Pour les applications nécessitant un flux vertical vers le haut et un flux vertical vers le bas. Intègre un by-pass mesuré pour détecter les fuites et l'utilisation non autorisée de l'eau. Listé NSF®-Standard 61, Annexe G* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
Spécification
  • The Double Check Detector Backflow Preventer shall be ASSE® Listed 1048 and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Detector Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 450DA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-450da
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Detector Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes