Publier vos produits
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 450STDAR Double Check Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Traduit par Google,
    Le dispositif anti-retour à double clapet doit être certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1048 et fourni avec des vannes à passage intégral. Le corps principal, le tiroir et le couvercle d'accès doivent être en acier inoxydable 304L, la bague de siège et le clapet anti-retour en Noryl™ (homologué NSF), la tige en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège en EPDM. Les premier et deuxième clapets anti-retour doivent être accessibles pour la maintenance sans démontage du dispositif. Le dispositif anti-retour à double clapet doit être un modèle WILKINS 450STDAR.
    Conformité:
    (Orientation verticale vers le haut - verticale vers le bas uniquement)
    • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions
    et la recherche hydraulique à l'Université de Californie du Sud
    • Homologué ASSE® n° 1048
    • Certifié CSA® B64.5
    • Conforme aux normes AWWA C510 (avec portillons uniquement) et C550
    • Classé UL®
    • Classé C-UL®
    • Approuvé FM®
    • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI/CAN 61*
    *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)
    Caractéristiques:
    • Le corps en acier inoxydable de qualité supérieure résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie du produit.
    • Idéal pour un remplacement neuf ou direct.
    • Les composants éprouvés des clapets anti-retour et de décharge garantissent une maintenance aisée et une disponibilité accrue du système d'eau.
    • Les clapets anti-retour brevetés assurent une perte de charge ultra-faible, comme l'attestent les autorités compétentes, réduisant ainsi le besoin d'une pompe de surpression.
    • Bobine AR brevetée pour remplacement direct, correspondant aux longueurs de pas des vannes à motif n courantes
    • Le système AR spool conserve les homologations des agences lorsqu'il est installé en usine.
    • Le dispositif de dérivation avec compteur détecte les fuites et autres consommations d'eau ; il peut être installé de chaque côté du produit pour faciliter l'installation.
    • Disponible dans les tailles de 4 à 10 pouces.
    Mots-clés : clapet anti-retour, clapet anti-retour, dispositif de prévention du refoulement, clapet anti-retour, clapet anti-retour à double clapet, dispositif anti-retour, clapet anti-retour à double clapet, clapet anti-retour à motif N, clapet anti-retour à double clapet, 450, 450stdar, ensemble détecteur de clapet anti-retour
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-450stdar
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsDouble Check Detector Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes