Le clapet anti-retour à pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1013 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536 Grade 4), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. La conception guidée par la tige centrale doit incorporer deux ressorts de torsion pour solliciter le clapet anti-retour en position fermée. Les premier et deuxième clapets doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. En cas d'installation à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. Le clapet anti-retour à pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 475 ou 475V.
Caractéristiques:
Mots clés : clapet anti-retour à pression réduite, régulateur de reflux, protection contre les risques, rénovations, contrôle composé, ensemble de principe de pression réduite, ensemble de détecteur de pression réduite, ensembles de principe de pression réduite, coup de bélier, dilatation thermique de l'eau, drainage suffisant, clapet anti-retour, vannes d'arrêt, soupape de décharge, anti-coup de bélier, vannes de réduction de pression d'eau, clapets anti-retour, échelle de jauge
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |