Publier vos produits
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDA Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Traduit par Google,

    Le dispositif anti-retour à détecteur de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1047 et fourni avec des vannes à guillotine OS et Y à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en acier inoxydable 304L, la bague de siège et le clapet anti-retour en NORYL™, la tige en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge doivent être accessibles pour la maintenance sans démontage du dispositif. Le dispositif anti-retour à détecteur de pression réduite doit être un modèle WILKINS 475STDA.

    Conformité:

    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • ASSE 1047
    • C511
    • CSA B64.4
    • UL
    • NPCC
    • Approuvé par FM

    Caractéristiques:

    • Le corps en acier inoxydable de qualité supérieure résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie du produit.
    • Son format compact permet un remplacement direct.
    • Les composants éprouvés des clapets anti-retour et de décharge garantissent une maintenance aisée et une disponibilité accrue du système d'eau.
    • Les clapets anti-retour brevetés assurent une perte de charge ultra-faible, comme l'attestent les autorités compétentes, réduisant ainsi le besoin d'une pompe de surpression.
    • Bobine AR brevetée pour remplacement direct, correspondant aux longueurs de pas des vannes à motif n courantes
    • Le système AR spool conserve les homologations des agences lorsqu'il est installé en usine.
    • Le dispositif anti-refoulement élimine le besoin de blocs de butée en béton, ce qui facilite l'installation et réduit les coûts.
    • Disponible dans les tailles de 4 à 10 pouces.

    Mots-clés : clapet anti-retour, clapet anti-retour, dispositif de prévention du refoulement, clapet anti-retour, clapet anti-retour, dispositif de prévention du refoulement, clapet anti-retour à double clapet, clapet anti-retour à clapet en N, clapet anti-retour double, clapet anti-retour à clapet en N ...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-475STDA
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes