Publier vos produits
Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 475DA Reduced Pressure Principle Detector Backflow Preventer, N-Pattern, 4" to 10", Lead-Free*

Traduit par Google,
Conçu pour être installé sur les conduites d'eau potable dans les systèmes de protection incendie afin de protéger contre le refoulement et la contre-pression de l'eau contaminée dans l'approvisionnement en eau potable. Le modèle 475DA doit fournir une protection là où un risque potentiel pour la santé existe. Pour les applications nécessitant un écoulement vertical vers le haut et un écoulement vertical vers le bas. Incorpore un by-pass mesuré pour détecter les fuites et l’utilisation d’eau non autorisée.

Répond aux exigences de NSF/ANSI 61*

*Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
Spécification
  • The Reduced Pressure Detector Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body and access covers shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536 Grade 4), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The Reduced Pressure Detector Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 475DA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-475da
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes