Publier vos produits
Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475DAV Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventer

Traduit par Google,

L'ensemble détecteur de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1047 et fourni avec des vannes à guillotine OS et Y à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536 Grade 4), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les premier et deuxième clapets anti-retour doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. En cas d'installation à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. L'ensemble détecteur de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 475DA ou 475DAV.

Conformité:

Homologué ASSE® 1047 (4" à 8"), conforme AWWA C550, classé UL® (4" à 10"), classé C-UL® (4" à 10"), approuvé FM® (4" à 8"), approuvé USC (4" à 8"), NSF/ANSI/CAN 61

Caractéristiques:

  • Tailles : 4", 6", 8", 10"
    Pression d'eau de travail maximale 175 PSI
  • Température maximale de l'eau de travail 140°F
  • Pression d'essai hydrostatique 350 PSI Raccords d'extrémité
  • (Rainuré pour tube en acier) AWWA C606
  • (À brides) ANSI B16.42 Classe 150
  • Orifice de décharge de la soupape de décharge : 2 1/2” - 6” -2,75 po² 8” - 10” - 3,69 po²

Mots clés : clapet anti-retour, clapet anti-retour Zurn, clapet anti-retour à pression réduite Zurn, clapet anti-retour Wilkins, clapets anti-retour à pression réduite Wilkins

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-475dav
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Detector Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes