Publier vos produits
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
    Wilkins

    Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly

    Traduit par Google,

    Le dispositif anti-refoulement à pression réduite sera certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1013, et fourni avec des robinets-vannes à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès seront en acier inoxydable 304L, le siège et le clapet anti-retour en NORYL™, la tige en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge seront accessibles pour l'entretien sans démontage du dispositif. Le dispositif anti-refoulement à pression réduite sera un modèle ZURN WILKINS 475ST.

    Conformité:

    • Approuvé par le MassachusettsMA
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • Normes ASSE
    • Conforme à l'AWWA C511 (avec portes uniquement) et C550
    • CSA B64.4
    • homologué UL
    • Approbation du produit USCA confirmée
    • Approuvé par la FM
    • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI/CAN 61*
      *(0,25 % MAX. TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE EN PLOMB)

    Mots-clés : Ensemble de principe de pression réduite, Ensemble de détecteur de pression réduite, Vannes de réduction de pression Zurn, Ensemble de principe de pression réduite Zurn, Ensemble de reflux de principe de pression réduite, 4-475ST, 6-475ST, 8-475ST

    *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.

    Spécification
    • Designed for drop in replacement of competitor valves and new installation on potable water lines to pro¬tect against both backsiphonage and backpressure of contaminated water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard exists. The Model 475ST is approved for applications requiring flow vertical up and vertical down (standard) or flow vertical up and vertical up (V option). Ideal for use where lead-free valves are required.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-475st
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes