Publier vos produits
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDAV Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Traduit par Google,
    Le dispositif anti-retour à détecteur de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et homologué ASSE® 1047. Il est fourni avec des vannes à guillotine OS et Y à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès sont en acier inoxydable 304L, la bague de siège et le clapet anti-retour en NORYL™, la tige en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge sont accessibles pour la maintenance sans démontage du dispositif. Ce dispositif anti-retour à détecteur de pression réduite est un modèle WILKINS 475STDA.
    Conformité:
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud (orientations VUVD et VUVU)
    • ASSE® Listed 1047
    • Conforme à la loi AWWA C550
    • Certifié CSA® B64.4
    • Classification UL®
    • Classification C-UL®
    • Approuvé FM®
    • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI/CAN 61*
    *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)
    Caractéristiques:
    • Seuls les moyens approuvés pour installer un dispositif anti-retour à pression réduite en configuration verticale sont autorisés.
    • Corps en acier inoxydable de qualité supérieure pour résister à la corrosion et prolonger la durée de vie du produit
    • Encombrement réduit pour un remplacement direct
    • Les composants éprouvés des clapets anti-retour et de décharge garantissent une maintenance aisée et une disponibilité accrue du système d'eau.
    • Les clapets anti-retour brevetés assurent une perte de charge ultra-faible, comme l'attestent les autorités compétentes, réduisant ainsi le besoin d'une pompe de surpression.
    • Disponible en tailles 4" à 10".

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-475stdav
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes