Publier vos produits
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
    Wilkins

    Wilkins 600XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer

    Traduit par Google,

    Le réducteur de pression doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et 372, composé d'un corps en bronze coulé à faible teneur en plomb, d'un boîtier en cloche en bronze et d'un boulon pour régler la pression en aval. Le boîtier de cloche en bronze sera fileté au corps. L'ensemble doit être une conception à piston équilibré et doit réduire la pression dans des conditions de débit et d'absence de débit et maintenir une chute de moins de 10 psi par rapport à la pression réglée jusqu'à un débit de 8 pi/s. L'ensemble doit être accessible pour l'entretien sans qu'il soit nécessaire de retirer la carrosserie de la ligne. L'ensemble doit comprendre une cartouche amovible ainsi qu'une quincaillerie et une tige en acier inoxydable résistantes à la corrosion. La soupape de réduction de pression doit être un modèle ZURN WILKINS 600XL3.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • NSF61
    • NSF 372

    Caractéristiques:

    • Réduit la perte de pression sur toute la plage de débit, facilitant ainsi la spécification et le dimensionnement et améliorant l'expérience utilisateur
    • Les composants internes en acier inoxydable standard et la cage scellée offrent une durabilité supérieure
    • Fonctionne efficacement pour les installations nouvelles et rénovées
    • Fonctionne efficacement pour les installations nouvelles et rénovées
    • Les composants internes de la cartouche améliorent la réparabilité
    • L'étanchéité améliorée de l'orifice d'accès au filtre réduit le risque de fuite.
    • Idéal pour un usage résidentiel haut de gamme et commercial léger

    Mots clés : 600XL3, technologie Venturi, réducteur de pression 600XL3, crépine intégrée, capacité de débit élevée, chute de basse pression, technologie Venturi, conduites d'eau résidentielles, conduites d'eau commerciales légères, meilleures performances de débit de leur catégorie, corps entièrement en bronze , tige en acier inoxydable, cartouche

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-600XL3
    • Famille de produitsPressure Reducing Valves
    • Groupe de produitsPressure Reducing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.25
    • Largeur (pouces)1.75
    • Profondeur (pouces)5.25
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010122
    • Nom ETIMPressure reducing valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves