Le détendeur doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, être composé d'un corps et d'une cloche en bronze à faible teneur en plomb, être doté de couvercles d'accès séparés pour le piston et la crépine, et être équipé d'un boulon pour le réglage de la pression en aval. Le détendeur doit être de type à piston équilibré et réduire la pression, avec ou sans débit. La cloche en bronze et les bouchons d'accès doivent être vissés au corps et ne pas nécessiter de vis ferreuses. Le détendeur doit être un modèle ZURN WILKINS 600XL.
Conformité:
Caractéristiques:
Mots-clés : Réducteur de pression, Réducteur de pression commercial, Réducteur de pression résidentiel, Réducteur de pression Zurn, Réducteur de pression Zurn Wilkins
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |