Publier vos produits
Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/2" - 3/4"
Wilkins

Wilkins 700XL Dual Check Valve, 1/2" - 3/4"

Traduit par Google,

Idéal pour les applications exigeant des vannes sans plomb*. Conçu pour une installation sur les conduites d'eau potable afin de protéger contre le refoulement et la contre-pression d'eaux polluées dans le réseau d'eau potable. Le modèle 700XL assure une protection optimale en l'absence de risque sanitaire potentiel.

Conformité
• Certifié ASSE® 1024
• Certifié CSA® B64.6
• Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI 61 et 372*
*(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)

Caractéristiques:

  • Plusieurs options de configuration facilitent l'installation et les réparations.
  • L'installation horizontale ou verticale réduit le temps d'installation et les coûts associés.
  • Livré de série avec un raccord d'entrée union et un raccord de sortie intégré au corps.
  • Ressorts en acier inoxydable de qualité et corps en bronze à faible teneur en plomb résistants à la corrosion
  • Homologué ASSE® n° 1024
  • Certifié CSA®
  • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI 61
  • Sans plomb


Spécification
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, and ASSE® Listed 1024. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584), the check assemblies shall be NORYL ® (1/4”-1/2”) or DELRIN® (3/4”-1”). The seal ring and o-rings shall be Buna Nitrile. The Dual Check Valve shall be a ZURN WILKINS Model 700XL.

    keywords: Automotive Center,Retail,Manufacturing Floor,Industrial,Office Space,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Classrooms,School Systems,Educational Facilities,Universities,Custodial Closets,Military,Janitorial Closets,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,On-Site Office,Correctional/Institutional,Janitorial Closets/Custodial Closets,Architectural/Aesthetics,Storage Areas,Development,Civil,Maintenance Facilities/Storage,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,Boiler Rooms and Custodial Areas,Healthcare,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Backflow Preventers,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Residential Single-Family,Waterworks,Single and Dual Checks,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,00XL,0XL

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-700xl
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsSingle & Dual Check
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes