Publier vos produits
Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"
Wilkins

Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"

Traduit par Google,

Idéal pour une utilisation là où des vannes sans plomb* sont requises. Conçu pour être installé sur des conduites d'eau potable afin de protéger à la fois le retour d'eau et la contre-pression de l'eau polluée dans l'alimentation en eau potable. Le modèle 705 doit fournir une protection lorsqu'il n'existe pas de danger potentiel pour la santé. Les applications incluent les installations de compteurs intérieurs et extérieurs comme protection primaire de l'eau domestique. La longueur de pose standard permet de moderniser les doubles contrôles existants. Le corps et les contrôles sans plomb garantissent une eau potable sûre tout en offrant une résistance maximale à la corrosion.


Spécification
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® 1024 Listed, CSA B64.6 Listed. The Main Body shall be Nylon® and utilize a union female inlet thread connection. The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 705.


Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-705
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsSingle & Dual Check
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes