Publier vos produits
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer

    Traduit par Google,

    Le disconnecteur à double clapet doit être certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE 1015, résistant à une température de 180 °F (82 °C) et fourni avec des robinets à boisseau sphérique à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze à faible teneur en plomb (ASTM B 584), le siège et tous les polymères internes doivent être en NORYL™, et les élastomères du disque de siège doivent être en SILICONE. Les premier et deuxième clapets doivent être situés à un angle de 45° et accessibles pour l'entretien par le dessus de l'appareil, sans démontage de celui-ci de la conduite. Chaque clapet doit être doté de couvercles d'accès distincts et les robinets d'essai doivent être accessibles par le dessus. Ces robinets doivent être protégés des débris par un bouchon. Le disconnecteur à double clapet doit être un modèle ZURN WILKINS 950XLT2.

    Conformité:

    • Classé ASSE® 1015
    • Répertorié cUPC®
    • Certifié CSA® B64.5
    • Conforme à la norme AWWA C510
    • Approuvé par l'USC
    • NSF/ANSI/CAN 61 et 372

    Caractéristiques:

    • Tailles : 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Pression d'eau maximale de travail 175 PSI
    • Température maximale de l'eau de travail 180°F
    • Pression d'essai hydrostatique 350 PSI
    • Raccords d'extrémité filetés ANSI B1.20.1

    Mots-clés : Clapet anti-retour à double clapet, clapet anti-retour à double clapet Zurn Wilkins, clapet anti-retour Wilkins, installation du clapet anti-retour à double clapet Zurn, pièces du clapet anti-retour Zurn

    Spécification
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-950xlt2
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsDouble Check Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes