Publier vos produits
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Traduit par Google,

Conçu pour être installé sur des conduites d'eau d'irrigation pour protéger contre le retour d'eau contaminée dans l'approvisionnement en eau potable. L'assemblage doit fournir une protection lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé.

Spécification
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-720A
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsPressure Vacuum Breaker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves