Publier vos produits
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"
    Wilkins

    Wilkins 950XL3 Double Check Valve, 3/4" - 2"

    Traduit par Google,

    Idéal pour une utilisation lorsque des vannes sans plomb* sont requises. Conçu pour une installation sur les conduites d'eau potable afin de protéger contre le refoulement et la contre-pression d'eau polluée dans le réseau d'eau potable. Le montage assure une protection en cas de risque potentiel non sanitaire.

    Conformité (horizontale et verticale)

    • Homologué ASSE® 1015, montage horizontal et vertical
    • Inscrit au code cUPC®
    • Homologué CSA® B64.5, horizontal et vertical vers le haut
    • Conforme à la norme AWWA C510
    • Homologué UL® (sans vannes d'arrêt)
    • Classé C-UL®
    • Approuvé par la Fondation pour la connexion croisée
    Recherche en contrôle et hydraulique à l'Université de
    Californie du Sud
    • Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372*
    *(Teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 %)

    Caractéristiques:

      • Clapet anti-retour en bronze compact et le plus court du marché, offrant une grande flexibilité d'installation.
      • Le corps entièrement en bronze assure une durabilité contre les intempéries, avec un corps de contrôle en Noryl®* et des fixations en acier inoxydable pour résister à la corrosion au fil du temps.
      • Le système de contrôle modulaire EZSWAP® avec accès par le haut accélère les réparations et les remplacements.
      • Les ports de test situés sur l'axe central de la vanne facilitent l'installation et les tests.
      • Les dispositifs de verrouillage interconnectés permettent un quart de tour pour l'accès et le démontage.
      • Les kits de réparation à bas prix prolongent la durée de vie à un coût nettement inférieur.
      • Sans plomb* (teneur moyenne pondérée en plomb de 0,25 % max.)
      • Homologué ASSE, homologué UPC®, conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 ; approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l’Université de Californie du Sud ; conforme à la Loi sur la salubrité de l’eau potable


        Spécification
        • The Double Check Type Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, shall be ASSE Listed 1015, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access cover shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second check shall be located at an angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. The checks shall share a single access cover and test cocksshall be accessible from the top of the device. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN
          WILKINS Model 950XL3

          Keywords:Thermal expansion tank,pressure relief valves,Double Check Backflow Preventer,backsiphonage,Cross Connection Control,double check valve backflow preventer,shut-off valves,water thermal expansion,Double Check Backflow Assembly,cartridge assembly,inlet shut-off valve,EZSwap,shock arresters, 112-950XL3,114-950XL3,1-950XL3,2-950XL3,34-950XL3

        Spécifications techniques
        • Réference unique.zurn-950xl3
        • Famille de produitsBackflow Preventers
        • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2025-09-02
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalBronze
        • Conçu enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
        • Classification IFCSoupape
        • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
        • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
        • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
        • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
        • Numéro OmniClass23-27 31 47
        • Titre OmniClassPressure Regulating Valves