Publier vos produits
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Traduit par Google,

    Le clapet anti-retour à double clapet doit être homologué ASSE 1015, résistant à une température de 82 °C (180 °F) et équipé de vannes à boisseau sphérique à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès sont en bronze (ASTM B 584), la bague de siège et tous les polymères internes sont en Noryl™ et les élastomères du disque de siège sont en silicone. Les premier et deuxième clapets sont disposés à un angle de 45° et accessibles pour la maintenance par le haut, sans démontage de l'appareil. Chaque clapet possède son propre couvercle d'accès et les robinets de purge sont accessibles par le haut. Ces robinets sont protégés des débris par un bouchon. Ce dispositif est destiné exclusivement aux applications non potables. Le clapet anti-retour à double clapet est un modèle ZURN WILKINS 950XLT.

    Conformité (Sauf indication contraire, s'applique aux sections horizontales de 3/4" à 2")

    • Homologué ASSE® 1015 (Flux vertical ascendant : 1 1/4" à 2")
    • Homologué cUPC® • Conforme à la norme AWWA C510
    • Certifié CSA® B64.5 (Flux vertical ascendant : 1 1/2 po et 2 po)
    • NYC MEA 426-89-M VOL 3
    • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des interconnexions et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud (950XLTU : 3/4" et 1" horizontal)

    Caractéristiques:

    • Tailles 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
    • Pression d'eau de service maximale : 175 PSI
    • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 180 °F
    • Pression d'essai hydrostatique : 350 PSI
    • Connexions terminales (filetées) : ANSI B1.20.1
    Spécification
    • Designed for installation on water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists. For non-potable applications only.

      keywords: Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Irrigation,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLT,0XLT,1-950XLT

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-950xlt
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsDouble Check Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes