Publier vos produits
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Traduit par Google,

Wilkins F48 OS&YF

Conformité:

  • NSF 372
  • Conforme à la norme AWWA C515
  • C-550
  • Homologué UL®
  • Classé C-UL®
  • Approuvé FM®

Caractéristiques:

  • Disponible dans les tailles 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Vanne à guillotine élastique à tige et étrier extérieurs
  • Conforme à la loi sur la faible teneur en plomb


Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-F48OSYF
  • Famille de produitsBackflow Preventers
  • Groupe de produitsDouble Check Assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.75
  • Largeur (pouces)7.87
  • Profondeur (pouces)7.5
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)42
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors