Publier vos produits
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*

    Traduit par Google,
    Idéal pour une utilisation là où des raccords sans plomb* sont requis. Recommandé pour une variété de lignes de service d'eau, y compris l'irrigation résidentielle et commerciale, les piscines et l'eau des tours de refroidissement. Ils sont également conçus pour protéger les équipements délicats tels que les régulateurs et les clapets anti-retour en filtrant les sédiments qui pourraient provoquer une défaillance prématurée. Répond aux exigences de NSF/ANSI 61* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
    Spécification
    • The “Y” type strainer shall be a manufactured import certified to NSF/ANSI 61. The main body and cover shall be low lead cast bronze (ASTM B 806), the strainer screen shall be 20 mesh 300 series stainless steel and accessible for maintenance without removing the device from the line. The “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model SXL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-sxl
    • Famille de produitsWater Filters
    • Groupe de produitsStrainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers