Publier vos produits
Wilkins WBR (WBR-6X8.5) In Building Riser, 4" - 10", Lead Free*
Wilkins

Wilkins WBR (WBR-6X8.5) In Building Riser, 4" - 10", Lead Free*

Traduit par Google,

Les colonnes montantes intérieures ZURN WILKINS modèle WBR sont conçues pour raccorder une conduite d'alimentation en eau extérieure au réseau d'eau intérieur du bâtiment. Elles peuvent être utilisées pour l'eau potable.

Conformité:

  • Homologué UL®
  • Homologué ULC®
  • Approuvé FM®
  • Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 372* par IAPMO R&T
    *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)

Caractéristiques:

  • Tailles 4", 6", 8", 10"
  • Pression d'eau de service maximale : 200 PSI
  • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 140 °F
  • Conçu pour répondre aux normes NFPA 13 et 24. Les supports côté entrée servent de points de fixation pour l'équipement d'installation de tuyauterie. Des boucles sont prévues pour le levage et l'ancrage dans le bloc de butée en béton.
Spécification

  • keywords: Grounds,Retail,Office,Commercial,Hospitality,Government Buildings,High Rise Buildings,Fire Protection,Sports Complex/Recreational Center,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Fire Protection System,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Multi-Story,Food Service,Building Risers,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Accessories and Test Kits,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Industrial/Processing Plant,Waterworks,Tools and Accessories,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Zurn Wilkins,,BR,R,WBR, Wilkins Building Riser, In Building Riser, Extended WBR, Extended In Building Riser

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-wbr
  • Famille de produitsPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Groupe de produitsValve Setters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers