La vanne d'arrêt de surpression sera une vanne à membrane pilotée. Le corps principal de la vanne sera en fonte ductile conforme à la norme ASTM A 536. La tige de la vanne sera guidée en haut et en bas. La membrane ne servira pas de siège. Toutes les surfaces ferreuses internes et externes seront revêtues d'un revêtement époxy thermofusible de haute qualité. La commande de pression pilote sera réglable sur site de 50 à 200 psi. La vanne sera certifiée conforme à la norme NSF/ANSI 61. La vanne d'arrêt de surpression sera un modèle WILKINS ZW207.
Conformité:
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |