Publier vos produits
Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104SS Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Traduit par Google,

Le réducteur de pression Pressure-Tru™ série ZW4104SS est homologué comme vanne de régulation de pression au sol, vanne indicatrice et clapet anti-retour pour les systèmes d'extinction automatique à eau, ainsi que comme vanne de colonne montante pour les systèmes de classe II. Il régule la pression en présence ou en absence de débit. La vanne intègre un interrupteur de surveillance homologué. Elle convient à une utilisation intérieure et extérieure. Son boîtier inviolable est rotatif pour faciliter le câblage de l'interrupteur (3 A à 125 V CA). Les contacts normalement ouverts sont fournis de série.

Conformité:

  • Homologué UL®
  • Homologué C-UL®
  • Inscrit au registre des pompiers de l'État de Californie

Caractéristiques:

  • Réglage non ajustable sur site, uniquement en usine
  • commutateur de supervision installé en usine
  • Filetage d'entrée femelle NPT 1-1/2" et filetage de sortie femelle NPT 1-1/2".
  • Disponible avec entrée et sortie Grooxed


Spécification
  • keywords: Fire Protection System,Military,Commercial,Zurn Wilkins Fire Protection Control Valves,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Zurn Wilkins,,W4104SS,4104SS

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw4104SS
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsPressure Regulating Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves