Publier vos produits
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve
    Wilkins

    Wilkins ZW5004 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Floor Control Valve

    Traduit par Google,

    Le réducteur de pression Pressure-Tru® série ZW5004 est homologué comme vanne de régulation de pression au sol, vanne indicatrice et clapet anti-retour pour les systèmes d'arrosage automatique. Il est également homologué comme vanne de colonne montante pour les systèmes de CLASSE I et CLASSE III. Ce régulateur régule la pression en cas de DÉBIT et d'ABSENCE de DÉBIT et se règle facilement sur site grâce à son faible couple. Le couple de réglage est de seulement 9 pi-lb. Son profil compact s'adapte aux espaces restreints, tandis que son volant plus grand fonctionne sans difficulté. La série ZW5004 offre des performances de débit optimales, ce qui la rend idéale pour toutes les applications, qu'elles soient neuves ou en rénovation.

    Conformité:

    Homologué UL®, homologué C-UL®

    Caractéristiques:

    • Tailles : 2 1/2”
    • Pression d'entrée maximale 400 psi
    • Raccord d'extrémité (FNPT) ANSI B1.20.1
    • (Rainuré) AWWA C606
    • Entrée et sortie taraudées et bouchées pour manomètre (des deux côtés), pré-réglées en usine ou sur site. Interrupteur de surveillance intégré, intensité nominale de 3 A à 125 VCA, et couvercle inviolable.

      Mots-clés : Réglable sur site, Vanne de régulation de pression au sol, Vanne de réduction de pression au sol, Vannes coupe-feu, Protection incendie, Solutions de protection incendie, Pressure Tru®, clapet anti-retour, clapet anti-retour de pompe de puisard, clapet anti-retour en PVC, clapet anti-retour en PVC, clapet anti-retour de compresseur, 2 clapets anti-retour, double clapet anti-retour, clapet anti-retour en ligne, clapet anti-retour hydraulique, 2 clapets anti-retour en PVC, clapet anti-retour d'égout, clé à faible couple, systèmes de gicleurs automatiques, moteur à couple élevé et faible régime, ensemble de vanne de régulation au sol

      Spécifications techniques
      • Réference unique.zurn-zw5004
      • Famille de produitsPressure Regulating Valves
      • Groupe de produitsFire Protection Pressure Reducing Floor Control Valve
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-09-02
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalBronze
      • Conçu enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
      • Classification IFCSoupape
      • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
      • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
      • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
      • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
      • Numéro OmniClass23-27 31 47
      • Titre OmniClassPressure Regulating Valves