Publier vos produits
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375ASTW1 Connected Backflow Preventer w/Wireless Monitor

    Traduit par Google,

    Idéal lorsque des vannes sans plomb* sont requises. Conçu pour être installé sur des conduites d'eau potable afin de protéger contre le retour d'eau et la contre-pression de l'eau contaminée dans l'alimentation en eau potable. L'assemblage doit fournir une protection lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé. En cas de refoulement, le contrôleur surveille la pression de zone et la position de la soupape de décharge et envoie ces données sans fil au cloud. Ces données sont traitées pour déterminer la quantité d'eau rejetée, puis des notifications sont envoyées à l'utilisateur comme il le souhaite. Le 375ASTW1 est idéal pour une utilisation dans les salles mécaniques, les sous-sols et les enceintes où une décharge de soupape de décharge non détectée pourrait potentiellement causer des dégâts d'eau.

    Répond aux exigences de NSF/ANSI 61*

    Modèle 375ASTW1

    Spécification
    • The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Principle Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 375ASTW1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn_375ASTW1
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes