Publier vos produits
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor

    Traduit par Google,

    L'ensemble de prévention du reflux à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1013 et fourni avec des vannes à guillotine à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès doivent être en fonte ductile revêtue d'époxy (ASTM A 536), la bague de siège et le clapet anti-retour doivent être en NORYL™, la tige doit être en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège doivent être en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge doivent être accessibles pour l'entretien sans retirer l'appareil de la conduite. L'ensemble de prévention du reflux à principe de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 375AW1

    Conformité:

    Approuvé par le Massachusetts, approuvé par l'USC, conforme aux normes AWWA C511 (avec portes uniquement) et C550, répertorié ASSE 1013, répertorié cUPC, NSF/ANSI/CAN 61, CSA B64.4

    Caractéristiques:

    • Disponible dans les tailles 2-1/2", 3", 4", 6", 8" et 10"
    • Corps en fonte ductile, extrémité rainurée Dispositif anti-retour à pression réduite
    • Protection contre les risques élevés pour les applications d'eau potable
    • Transmet les données de décharge d'eau de secours via plumbSMART™, un portail Web sécurisé avec accès 24h/24 et 7j/7
    • Paramètres d'alerte personnalisables
    • Inscrivez-vous aux notifications en temps réel par e-mail ou SMS
    • Alertes, données de performances et tendances des appareils de type tableau de bord

    Mots clés : disconnecteur connecté, disconnecteur connecté sans fil, dispositif anti-retour, disconnecteur à zone de pression réduite

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn_375AW1
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes