Publier vos produits
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor

    Traduit par Google,

    L'ensemble anti-refoulement à pression réduite sera certifié NSF/ANSI 61, homologué ASSE® 1013, et fourni avec des robinets-vannes à passage intégral. Le corps principal et le couvercle d'accès seront en fonte ductile avec revêtement époxy (ASTM A 536), le siège et le clapet anti-retour seront en NORYL™, la tige sera en acier inoxydable (ASTM A 276) et les élastomères du disque de siège seront en EPDM. Les clapets anti-retour et la soupape de décharge seront accessibles pour l'entretien sans démontage du dispositif de la conduite. L'ensemble anti-refoulement à pression réduite sera un modèle WILKINS 375W1.

    Conformité:

    • Norme NSF 61
    • CSA B64.4
    • cUPC
    • Homologué UL
    • Approbation de l'USC confirmée

    Caractéristiques:

    • Surveillez le volume et la pression de refoulement partout dans votre bâtiment
    • Recevez des alertes en temps réel
    • Gérer les tâches de maintenance
    • Recevez des informations sur vos données
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn_375W1
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes