Publier vos produits
RC5 burglary-resistant sectional door
RC5 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC5 burglary-resistant sectional door

    Traduit par Google,

    Dans cette configuration, nos rideaux métalliques industriels sont construits selon une structure renforcée et optimisée, offrant une résistance exceptionnelle à l'effraction . Disponibles en classes de haute résistance RC4 et RC5, ces rideaux métalliques seront prochainement complétés par les classes RC3 et RC6, en fonction du niveau de sécurité requis.

    Cette solution offre une protection fiable contre les tentatives d'effraction ciblées et professionnelles , la rendant adaptée à tous les profils de risque. De plus, elle s'intègre parfaitement aux autres applications Winlock, offrant ainsi une solution complète de sécurité et de fonctionnalités.

    Safe Lock prouve chaque jour sa valeur dans des environnements à haute sécurité et critiques, notamment :

    • Infrastructures de défense
    • Aéroports et installations aéronautiques
    • Centres de données à haute sécurité
    • Centres de données à haute sécurité
    • industrie pharmaceutique
    • Plateformes logistiques et centres de distribution
    • Bâtiments gouvernementaux et infrastructures critiques
    Spécification
    • Test-Standard:

      • EN 1628: 1500kg
      • EN 1629: NA
      • EN 1630: 15/40min
      • Classification standard: EN 1627
      • Performance: Class 5

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rc5-burglary-resistant-sectional-door
    • Famille de produitsSAFE_LOCK
    • Groupe de produitsRC5
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Composite Doors