Publier vos produits
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 - 300
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 - 300
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 - 300
COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 - 300

    COMBILIFT 543 - 175 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 - 300

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)

    Combilift 543 - Système de parking compact et peu encombrant sur 3 niveaux avec accès et sortie au niveau central.

    Le Combilift le plus compact et le plus encombrant pour le stationnement sur 3 niveaux superposés. L'entrée se fait toujours au niveau central. 10 emplacements peuvent être disposés côte à côte. L'utilisateur sélectionne son emplacement via le panneau de commande ou la télécommande. Les véhicules sont garés en toute sécurité derrière des portes coulissantes qui ne s'ouvrent que lorsque l'emplacement demandé a atteint la position souhaitée.

    Spécification
      • Largeur de quai jusqu'à 300 cm
      • Charge maximale admissible sur le quai : 2 000 kg et 2 600 kg
      • Configuration variable de 2 à 10 emplacements côte à côte
      • Possibilité de rapprocher les véhicules en les empilant ou en les déplaçant
      • Stationnement indépendant sur 3 niveaux superposés
      • Plusieurs options de dimensions adaptées à la hauteur et à la largeur des véhicules, ainsi qu'à la charge maximale admissible sur le quai
      • Utilisation simple et confort de stationnement
      • Capacité de stationnement presque triplée
      • Systèmes hydrauliques éprouvés et peu sujets à l'usure
      • Haut niveau de sécurité d'exploitation et de fonctionnement (homologué TÜV allemand, conforme aux normes CE)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woehr_combilift_543
    • Famille de produitsWÖHR COMBILIFT
    • Groupe de produitsWÖHR COMBILIFT 543
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3300
    • Largeur (mm)2300
    • Profondeur (mm)1750
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems