Publier vos produits
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduit par Google,
Un nouveau concept de meilleure sécurité est maintenant en vue : les portes de sécurité transparentes commerciales et de vente au détail Visifold série 440 de Woodfold. Fabriquée sur mesure à partir de panneaux acryliques robustes et de notre système exclusif de charnières en acier, cette série aide à réduire le bruit et la poussière gênants tout en offrant une sensation d'ouverture bienvenue. Conçues pour présenter une entrée invitante dans les environnements de vente au détail et d'accueil avec des besoins de sécurité modérés, nos portes de la série 440 servent également de touche décorative unique et peuvent être conçues pour incorporer des panneaux en acrylique avec ceux en bois dur ou en Vinyl-Lam.

Spécifications du produit

  • Panneaux : Panneaux en acrylique (transparent clair ou bronze) insérés dans des profilés latéraux en aluminium (clair, bronze, or, sable ou blanc) donnant une largeur totale de 4-1/4".
  • Connecteurs de panneaux : connecteurs de panneaux en vinyle flexibles de couleur assortie aux canaux latéraux
  • Rail : 1-1/8" x 1" en aluminium, finition bronze foncé, clair ou or ; option incurvable disponible
  • Roues : roues en nylon sur essieux en acier avec roulement à billes fourni en standard
  • Lead Post : 3/4" x 2--3/4" en aluminium, de couleur assortie aux canaux latéraux
  • Loquet : Pêne dormant avec tour de pouce des deux côtés ; autres options disponibles
  • Moulure de jambage : Aluminium de 1 po de largeur x 3/8 po de profondeur
  • Manche : PVC moulé avec empreinte pour les doigts
  • Largeur : Fabriqué sur mesure à n'importe quelle largeur
  • Hauteur : Jusqu'à 10' 1"
  • Espace d'empilage : 1 1/4" par pied plus 2 3/4" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-440
  • Famille de produitsAccordion Folding Doors
  • Groupe de produitsSeries 440
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 15
  • Titre OmniClassAccordion Folding Partitions