Publier vos produits
Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 240 Commercial/Residential Accordion Door, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduit par Google,
Aucune autre porte accordéon sur le marché n'égale la flexibilité des portes de la série 240 de Woodfold, et aucune autre n'est spécifiée plus souvent. Qu'elle soit ajoutée à des environnements résidentiels, commerciaux, institutionnels ou industriels, cette série offre la durabilité nécessaire pour reconfigurer avec succès l'espace dans les maisons, les bureaux, les écoles, les restaurants - le tout dans un style époustouflant. Comme vous vous en doutez, les options abondent : rails incurvés, serrures, loquets, plusieurs poteaux de réunion, ainsi que des finitions allant des bois durs naturels, du Vinyl-Lam, de la peinture ou des teintures personnalisées, même des peintures murales appliquées. La durabilité, cependant, n'est pas facultative. La série 240 est dotée du système de quincaillerie en acier exclusif de Woodfold qui assure une performance sans faille. Pour de bon.

Spécifications du produit

  • Panneaux : 4-1/4" de large par 1/4" d'épaisseur ; disponible en Vinyl-Lam et en placage de bois franc à l'avant et à l'arrière
  • Connecteurs de panneaux : Vinyle flexible, couleur assortie à la sélection de panneaux
  • Rail : 1-1/8"x 1" en aluminium, finition bronze foncé ou clair ; option incurvable disponible
  • Roues : Roue en nylon sur axe en acier avec roulements à billes fournis en standard
  • Lead Post : 3/4" x 2-3/4" en aluminium, code couleur au connecteur du panneau
  • Moulure de jambage : Aluminium de 1 po de largeur x 3/8 po de profondeur
  • Loquet : Pêne demi-tour avec tourniquet des deux côtés ; serrures à clé ou options de loquet magnétique disponibles
  • Manche : PVC moulé avec empreinte pour les doigts
  • Largeur : Fabriqué sur mesure à n'importe quelle largeur
  • Hauteur : Vinyl-Lam jusqu'à 12'1 ; feuillus jusqu'à 10'1"
  • Espace d'empilage : 1-1/4" par pied, plus 2-3/4" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-240
  • Famille de produitsAccordion Folding Doors
  • Groupe de produitsSeries 240
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 15
  • Titre OmniClassAccordion Folding Partitions