Publier vos produits
Series 540 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 540 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduit par Google,
Maximiser la sécurité dans les lieux de vente au détail ou commerciaux ne signifie pas minimiser l'attrait visuel - pas avec les portes Visifold de la série 540 de Woodfold sur place. Combinant le fonctionnement fluide et sans faille du système de charnières matérielles Woodfold avec une sécurité accrue entre les panneaux grâce à une charnière en PVC rigide sur une tige en acier, la série 540 offre une vue dégagée sur ce qui se trouve à l'intérieur tout en assurant une protection. De plus, puisque chaque décor a son propre style distinctif, nous offrons une multitude d'options : un éventail de finitions, des rails incurvés, différentes serrures et loquets, et la possibilité de combiner l'acrylique élégant avec des panneaux de bois dur ou de Vinyl-Lam brillants.

Spécifications du produit

  • Panneaux : Panneaux en acrylique (transparent clair ou bronze) insérés dans des profilés latéraux en aluminium (clair, bronze, or, sable ou blanc) donnant une largeur totale de 4-1/4".
  • Connecteurs de panneau : Vinyle rigide avec des tiges en acier de couleur assortie aux canaux latéraux
  • Rail : 1-1/8" x 1" en aluminium, finition bronze foncé, clair ou or ; option incurvable disponible
  • Roues : roues en nylon sur axe en acier avec roulements à billes fournis en standard
  • Lead Post : 3/4" x 2-3/4" en aluminium, de couleur assortie aux canaux latéraux
  • Moulure de jambage : aluminium de 1-5/8 po de largeur x 1 po de profondeur
  • Loquet : Keylock des deux côtés ; autres options disponibles
  • Manche : PVC moulé avec empreinte pour les doigts
  • Largeur : Fabriqué sur mesure à n'importe quelle largeur
  • Hauteur : Jusqu'à 10'1"
  • Espace d'empilage : 1-1/4" par pied plus 2-3/4" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-540
  • Famille de produitsAccordion Folding Doors
  • Groupe de produitsSeries 540
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 15
  • Titre OmniClassAccordion Folding Partitions