Publier vos produits
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Autrefois, améliorer la sécurité d'une zone ou d'une pièce signifiait se contenter d'une porte ou d'une enceinte ennuyeuse et peu accueillante. Plus maintenant. La série 640 d'Alumifold de Woodfold est le choix idéal pour une variété d'installations nécessitant non seulement de la force, pas seulement de la fonctionnalité, mais aussi une belle apparence élégante et rationalisée. Cette série intègre le fonctionnement en douceur du système de charnières en acier exclusif de Woodfold pour assurer un fonctionnement en douceur et une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les options de conception telles que les panneaux en aluminium pleins ou perforés aux finitions bronze, or ou transparente (argent) offrent l'intimité et la sécurité que vous recherchez avec une beauté accrocheuse.

Spécifications du produit

  • Panneaux : 4-1/4 po de large en aluminium massif ou perforé en bronze, clair (argent) ou or
  • Connecteurs de panneaux : Vinyle souple de couleur assortie aux panneaux
  • Rail : 1-1/8" x 1" en aluminium, finition bronze foncé, clair (argent) ou or ; option incurvable disponible
  • Roues : Roues en nylon sur axes en acier avec roulements à billes fournis en standard.
  • Lead Post : 3/4" x 2-3/4" couleur coordonnée aux connecteurs du panneau
  • Moulure de jambage : Aluminium de 1 po de largeur x 3/8 po de profondeur
  • Loquet : Pêne demi-tour avec tour de pouce des deux côtés ; autres options disponibles
  • Poignées : PVC moulé avec empreinte pour les doigts
  • Largeur : aucune limitation
  • Hauteur : Bronze et or jusqu'à 8'1" ; clair jusqu'à 10'1"
  • Espace d'empilage : 1-1/4" par pied plus 2-3/4" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-640
  • Famille de produitsAccordion Folding Doors
  • Groupe de produitsSeries 640
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 15
  • Titre OmniClassAccordion Folding Partitions