Publier vos produits
Series 740 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 740 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduit par Google,
Si vous pensez que l'ajout d'une porte ou d'une enceinte de sécurité nécessite un compromis en matière d'apparence, regardez de plus près la série Alumifold 740 de Woodfold. Oui, c'est une porte extrêmement robuste, incorporant le fonctionnement fluide et durable de notre système exclusif de charnières en acier. et vinyle rigide, construction en tige d'acier. Et bien sûr, il est conçu pour s'adapter à n'importe quelle installation, avec une variété d'options, y compris un rail incurvé et une sélection de serrures et de loquets. Mais ce sont nos panneaux de carrosserie monobloc en aluminium extrudé, disponibles en version pleine ou perforée en bronze, or ou transparent (argent), qui distinguent vraiment cette porte. Enfin : l'amélioration de la sécurité peut désormais également améliorer l'attrait visuel d'une pièce.

Spécifications du produit

  • Panneaux : 4-1/4 po de large en aluminium massif ou perforé en bronze, clair (argent) ou or
  • Connecteurs de panneaux : Vinyle rigide avec tiges en acier de couleur assortie aux panneaux
  • Rail : 1-1/8" x 1" en aluminium, finition bronze foncé, clair (argent) ou or ; option incurvable disponible
  • Roues : roues en nylon sur axe en acier avec roulements à billes fournis en standard
  • Lead Post : 3/4" x 2-3/4" en aluminium, de couleur assortie aux connecteurs du panneau
  • Moulure de jambage : aluminium de 1-5/8 po de largeur x 1 po de profondeur
  • Loquet : Keylock deux côtés ; autres options disponibles
  • Poignées : PVC moulé avec empreinte pour les doigts
  • Largeur : aucune limitation
  • Hauteur : Bronze et or jusqu'à 8'1" ; clair jusqu'à 10'1"
  • Espace d'empilage : 1-1/4" par pied plus 2-3/4" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-740
  • Famille de produitsAccordion Folding Doors
  • Groupe de produitsSeries 740
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 15
  • Titre OmniClassAccordion Folding Partitions