Publier vos produits
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Élément acoustique en polyester non-tissé autoportant de grande qualité, doté de propriétés d'absorption acoustique ; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles, au choix en gris feutre, anthracite, bleu indigo ou bleu clair ; se compose de 2 coques, formant des cavités qui améliorent les performances acoustiques ; vaste surface aux propriétés d'absorption acoustique ; suspension par câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil au niveau de l'élément acoustique ; jusqu'à la classe d'absorption A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Famille de produitsProduits acoustiques
    • Groupe de produitsÉclairage acoustique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes