Publier vos produits
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,
  • Idéal pour une large gamme de travaux d'installation, d'entretien et de maintenance
  • Assemblage simple et rapide sans outils
  • Faible poids de transport, design compact, pliable, mobile
  • Transport facile même dans des zones de travail exiguës à travers les portes et les escaliers
  • La construction simple garantit une installation sans erreur et aucune perte de pièces
Spécification
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Spécifications techniques
  • Réference unique.GER300
  • Famille de produitsHeight access technology
  • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)44
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC002146
  • Nom ETIMScaffold
  • Code Uniclass 2015TE_20_10_50_86
  • Description de l'Uniclass 2015System scaffold
  • Numéro OmniClass23-23 25 00
  • Titre OmniClassScaffolding

Disponibilité de la région

L'Europe