Publier vos produits
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Mât entièrement automatique et hydraulique de 9 m - rallongé env. 11sec.
  • 170 heures de fonctionnement continu sans ravitaillement 8 x 250 W LED
  • Un bac inférieur étanche et fermé garantit que tous les liquides qui s'échappent restent dans le boîtier

Spécification

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Spécifications techniques
  • Réference unique.STLG-10LED
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsLighting pole, floodlight pole
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2300
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)2450
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1100
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures