Publier vos produits
Allright
ZERO

Allright

Traduit par Google,
Applique murale pour installation intérieure ou extérieure
Spécification
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Allright_wall_fixture
  • Famille de produitsAllright
  • Groupe de produitsWall fixture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)66
  • Largeur (mm)268
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord