Publier vos produits
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Traduit par Google,

    WC enfant en porcelaine vitrifiée, à poser au sol, avec chasse d'eau à jet siphon, rebord avant allongé de 267 mm de haut et raccord supérieur de 38 mm. Ce modèle est conçu pour répondre aux normes industrielles avec une consommation minimale de 4,8 litres par chasse, et son ingénierie garantit des performances optimales.

    Conformité:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Caractéristiques:

    • Toilettes à chasse d'eau de 1,28 gpf, 1,6 gpf ou à double chasse
    • hauteur d'enfant de 10 pouces
    • Chasse d'eau à jet siphon avec siphon entièrement vitré de 2-1/8 po
    • garantie limitée de 3 ans


    Spécification
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z5675-BWL
    • Famille de produitsWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Groupe de produitsVitreous China
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)25
    • Profondeur (pouces)13.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette