Publier vos produits
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6950-FSD  Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-FSD Serio Series® Deck Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur de savon moussant Serio® – Avec son design élégant et épuré, il s'accorde parfaitement avec le robinet Serio® assorti, offrant une expérience de lavage des mains automatique et conviviale. Conforme aux normes d'accessibilité universelles, ce distributeur de savon moussant chromé peut être alimenté par piles ou par un adaptateur secteur, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de rénovation et de construction neuve.
    Caractéristiques:
    • Fonctionnalité mains libres et installation simple
    • S'accorde parfaitement avec le robinet Serio assorti.
    • Fonctionne avec du savon moussant
    • Le corps robuste en laiton moulé résiste aux environnements à usage intensif
    • Un style élégant qui s'accorde avec toute construction neuve ou rénovation.
    • Conforme à l'ADA
    Spécification
    • keywords: sensor faucet, battery-powered faucet, commercial restroom faucet, touchless faucet, Zurn sensor faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z6950-FSD
    • Famille de produitsSoap Dispenser - Sensor
    • Groupe de produitsDeck Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs